text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN b1

产品物料号: 540010
螺栓,用于机械防护锁定与安全开关 PSEN me1或PSEN cs的连接。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval -  
 
逃生释放功能可用 否  
产品材料 铝  
镀锌钢  
塑料  
净重 1223  g
总重 1350  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27273701  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
编码安全开关PSENcode,带安全开关和 执行器,ATEX认证,8‑引脚M12插入式连接器,系列连接, 大型设计,包括1对CABLE/M12/CLIP以固定1个M12 插件连接器
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件唯一完全编码开关(带执行机构)。
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
编码安全开关PSENcode,完全编码,带 安全开关和执行器,ATEX认证,8‑引脚M12 插入式连接器,系列连接,大型设计,包括1对 CABLE/M12/CLIP以固定1个M12插件连接器
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:1N/O,3N/C, 电源电压110 - 230 V AC。
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带 执行机构)。总共可能有8个示教过程。
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离 21mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件唯一的完全编码开关( 带执行机构)。
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
机械安全门锁装置,采用标准执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:2N/O,2N/C, 电源电压110 - 230 V AC。
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。总共 可能有8个示教过程。
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:2N/O,2N/C, 电源电压110 - 230 V AC。
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构, 联锁原理磁力,触点2 n/o,2 n/c, 供电电压24 V AC/DC。
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理 磁力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构, 联锁原理弹簧力,触点2 n/o,2 n/c, 支持电压24 V AC/DC。
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理 弹簧力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带 执行机构)。