text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

产品物料号: 750134
PNOZsigma安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能的1/2通道 接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,UB 48 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 监控急停装置和安全门。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 48 - 240  V
电源电压类型U1 AC/DC  
功率消耗AC 5  
功率消耗DC 2.5  
输入的数量 2  
半导体输出数量 1  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 6  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 6  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 3  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G.U.(相同极性)  
继电器触点材料 AgCuNi  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP40  
端子保护类型
安装位置 任意  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 PC  
外壳上面部分材质 PC  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 120  mm
净重 210  g
总重 220  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 34  
7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025606  
卷宗 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
端接器 PNOZsigma 或 PNOZsigma 扩展, PU=10 件。
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
一套备用可插拔端子,4针内螺纹技术;PU = 每个一件 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
用于PNOZ sigma,脉冲拉伸,负电压的附件。
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
用于PNOZ sigma,脉冲拉伸,正向电压的附件。