- 从这里返回主页
- 控制技术
- 安全继电器/保护继电器
- PNOZ X - 安全继电器
- 附件 PNOZ X
-
传感技术 (1164)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (374)
- 带防护锁定的安全开关 (263)
- 安全光栅 (442)
- 安全照相系统 (21)
- 安全雷达系统 (18)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (632)
- 小型控制器 PNOZmulti (274)
- 控制器 (327)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (619)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (254)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
过滤
一般附件类型
找到 8 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
一套备用插入式螺钉端子组,PU=1件P1和1
件P2。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
一套备用插入式螺钉端子组,PU=2件P5。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于紧凑型断路 PKB 和 P-93 外壳的保护盖,适用于
防止未经授权的操作,宽 45 毫米,内容:每个包装单元20
个保护盖。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
一套备用的插入式弹簧接线端子,PU=1件P3和1件P4。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
一套备用的插入式弹簧接线端子,PU=2件P5。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
一套备用的插入式弹簧接线端子,PU=1件P1和1件P2。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
安装底座符合DIN EN 50022标准,适用于
本公司P-75、N-35和S-68系列设备,当没有卡扣式安装轨时,可作为适配器使用
。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价