text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ X7 110VAC 2n/o

产品物料号: 774053
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:2 N/O,自动/手动启动,UB = 110 V AC,宽度: 22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 110  V
电源电压类型U1 AC  
功率消耗AC 2  
输入的数量 1  
半导体输出数量 0  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 4  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 4  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 4  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G. P.  
安全触点:导向器负载 C300,R300  
继电器触点材料 AgSnO2  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP40  
端子保护类型
安装位置 任意  
壳体材料下部
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 225  g
总重 235  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012361  
卷宗 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1