text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

产品物料号: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
类型1连接器形状 直型  
类型2连接器形状 直型  
电缆长度 0.7  m
彩色电缆绝缘层 1 灰色  
电缆1拖曳能力 否  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 钢丝网  
净重 140  g
总重 140  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242009  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028256  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1