text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu E F PS2

产品物料号: 312192
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 导轨 10 A

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
适用范围 标准/故障安全  
 
U1的用途 模块电源  
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 7  
U2的用途 外围电源  
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
U2的公差 -30 %/+25 %  
UINT1和U2之间的电势隔离
U1和U2之间的电势隔离 2500 V  
UINT1的用途 内部系统电压  
UINT1的公差 -2 %/+3 %  
最大连续操作电流UINT1 1  
UINT1电源中断时间的标准 EN 61131-2  
UINT1短路保护 是  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 60  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 150 m/s²  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 PC  
外壳材料编码 PA  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 76  mm
宽度尺寸 25.2  mm
深度尺寸 60.2  mm
净重 49  g
总重 58  g
编码元件的名称 B  
编码元件的颜色 黄色  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242611  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC002583  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548066173  
卷宗 0.146  dm3
Harmonized System Code 85044095  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu ,顶帽导轨的端角,塑料型,黑色, PU 10 件,包装在带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
具有集成式终端电阻器的端接板
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架, 不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。

必选的操作配件

PSSu BS-R 2/8 S
PSSu BS-R 2/8 S 312654
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块 电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 2 排, 4 个连接级别, 8 个端子,螺钉连接。只能刷新 电源电压并形成电源组!
PSSu BS-R 2/8 C
PSSu BS-R 2/8 C 312655
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块 电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 2 排, 4 个连接级别, 8 个端子,弹簧加载连接。只能刷新 电源电压并形成电源组!