text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ mc6p CANopen 2

产品物料号: 773712
PNOZmulti Classic,通信模块,标准,现场总线CANopen, CiA DS-301 V3.0协议,站地址0 - 99, 1 D-Sub 9针插头,8传输速率,可配置,10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128位虚拟输入,24/128位虚拟输出。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1的用途 模块电源  
内部电压源 通过基础模块  
UINT1的电压类型 DC  
UINT模块的供电电压的容许公差 -2 %/+2 %  
现场总线接口 CANopen  
现场总线设备类型 从站  
现场总线协议的名称 CiA DS-301 V3.0  
允许的现场总线站地址 0 - 99 天  
可选传输速率 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kBit/s  
50 kBit/s  
125 kBit/s  
现场总线连接 9针D-Sub针式连接器  
电隔离现场总线 是  
测试电压 500 V AC  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61131-2  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
安装位置 水平位于顶帽式导轨上  
DIN电源轨尺寸(EN 50022) 35 x 7.5 EN 50022  
壳体材料下部 PPO UL 94 V0  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
高度尺寸 94  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 119  mm
净重 115  g
总重 135  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548064223  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242208  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001423  
卷宗 0.42  
 

可选的配件

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti coupling connector, 更换需要。