操作安全

对于230V工作电压,PNOZ单元是否满足符合EN 50178的启动和输入电路的PELV条件?在哪里记录?

有关操作电压的信息,请参见相关使用说明书。

例如,PNOZ X3的操作手册包含以下注意事项:


关于过压类别III的说明:
如果设备上存在高于低压(> 50 VAC或> 120 VDC)的电压,连接的操作元件和传感器的额定绝缘电压必须至少为250 V。

在操作手册中出现本说明的产品符合EN 50178的PELV要求。

在操作手册中未出现本说明的产品不符合EN 50178的PELV要求。

 

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?