继电器

PNOZsigma安全继电器

PNOZsigma安全继电器的触点扩展模块能够连接PNOZsigma产品组中所有基础单元吗?

是的,所有PNOZsigma产品组中扩展基础模块能够连接相同产品组的安全继电器基础模块。一个例外是PNOZ s22触点扩展模块-这只和速度监控器PNOZ s30、基础单元PNOZ mm0.1p以及紧凑型控制器PNOZmulti Mini一起使用。

触点扩展模块用于扩展基础单元瞬时安全触点的可用触点数量。

  • PNOZsigma基础单元:PNOZ s1、PNOZ s2、PNOZ s3、PNOZ s4、PNOZ s4.1、PNOZ s5、PNOZ s6、PNOZ s6.1以及speed monitor PNOZ s30。
  • PNOZsigma触点扩展模块:PNOZ s7、PNOZ s7.1、PNOZ s7.2、PNOZ s8、PNOZ s9、PNOZ s10、PNOZ s11、PNOZ s20以及PNOZ s22。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?