控制器

软件

我已购买PASkey但为何我的PASkey上没有PASunit?

PASkey 是一种坚固的 USB 加密存储器。它可将 PASunits 和其他证书转移至软件中。在不同工作站中使用软件也需要 PASkey。PASkey在交付时为空。在我们的在线商城,您可以选择想要下载并加载到记忆棒中的PASunit数量。

请注意:PASunit与存储介质(PASkey或PC硬盘)关联后,则不能再从那里移动!

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?