初始复位:执行以下步骤 <10 s
- 切断PSS供电
- 拆下SD卡
- 对PSS供电
- 按住复位按钮 >5s直至DIAG-LED指示灯闪烁
- 松开复位按钮
- 按下复位按钮
- 松开复位按钮
头模块现在的默认设置如下:
- 设备名称:PSS_
_ - IP 地址:169.254.1.0至169.254.254.255(Auto-IP机制)
- 子网掩码:255.255.0.0
SD卡可通过PC进行格式化。
PLC 控制器和 I/O 系统
初始复位:执行以下步骤 <10 s
头模块现在的默认设置如下:
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn