PNP配置和NPN配置有什么区别?

PSENopt II安全光幕

  • PNP配置中,负载连接在OSSD输出和接地之间。
  • NPN配置中,负载连接在24 VDC和OSSD输出开关元件之间。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?