保证持久的安全

确保持久的安全:通过Pilz的安全防护设备检查

通过Pilz的安全防护设备检查服务

通过对工厂中的安全防护设备进行定期检查,确保符合安全规定,并为改善人员安全防护奠定基础,降低风险和不利因素。

您的需求

安全防护装置的制造、升级、操作或工作流程的更改都可能破坏防护等级,不及时发现将造成相当大的损失甚至危及员工安全。在许多国家,法律要求定期检查机器上的安全相关设备。作为机器运营商,您有义务在机器首次投入使用之前以及每次将其安装到新的位置后对其进行检查。对使用频繁和防护措施可能削弱的机器必须定期检查。我们建议每年至少进行一次检查。

必须定期检查防护措施。

我们的服务

我们检查所有技术防护措施

我们检查您的机器在安装、状况和安全功能方面的所有技术防护措施。包括急停按钮、安全门、双手控制装置以及光电防护装置(例如光幕、激光扫描仪)和基于照相原理的防护系统。我们运用超程检测检查您的机器当前条件是否符合指定的安全距离。

Pilz的安全防护设备检查包括:

  • 所有技术防护设备的初次检查:正确安装、安全运行并纳入机器控制器中
  • 检查电路图中的安全功能
  • 超限测量(检查制造商规定的安全距离)
  • 检查所有的技术保障措施:机器文档的当前状况,正确安装,安全运行
  • 交付机器文件的详细检查报告

经认证的检查服务

Pilz GmbH & Co. KG,Ostfildern,根据ISO/IEC 17020标准运营一个独立的检验机构,由DAkkS认证机构认证。我们的安全防护设备检查流程符合这些严格条款的要求。检查圆满结束之后,我们会向您颁发Pilz徽章。

优势一览

  • 为您的员工提供可靠的保护,并永久减少风险和责任
  • 您可以最大限度地缩短停机时间,提高工厂的可用性
  • 您符合国家指令和法律的要求(例如,德国的BetrSichV,奥地利的工作设备使用,美国的OSHA,英国的PUWER,欧洲的UWED)。

您也可以从这些服务中受益:

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn