PNOZmulti 2小型控制器 - 基础模块

应用的基础:哪个是合适的基础模块?

哪个是合适的PNOZmulti 2基础模块?

可配置安全小型控制器 PNOZmulti 2 几乎可以用在所有设备和机械工程领域。PNOZmulti 2可用于安全监控安全功能,可低成本地实施标准控制功能。

可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2采用模块化设计:选择一个基础模块,然后选择所需的扩展模块数量,以满足您的应用需求。

紧凑型独立式基础模块PNOZ m C0不是模块化和可扩展的。宽度为22.5mm,它与安全继电器一样窄,但与安全控制器一样强大。

硬件和应用配置都是在软件工具中创建的PNOZmulti Configurator。完成后,配置被加载到程序内存中,并被插入基础模块中。可在调试前对配置进行离线仿真,无需硬件。

最小的安全控制器PNOZmulti 2 – 独立基础模块PNOZ m C0

最小的安全控制器PNOZmulti 2 – 独立基础模块PNOZ m C0

独立式基础模块非常紧凑,宽度仅为22.5 mm。它具有8个可自由配置的安全输入和4个安全半导体输出,可监控机器上多达4个安全功能。根据应用的不同,它可用于实施高达EN ISO 13849-1 PL e和EN IEC 62061 SIL CL 3的安全要求。PNOZ m C0具有安全、高性能和高经济性的特点,适用于各种行业和应用领域的小型机器,如包装、机器人模块或食品和饮料行业。利用安全传感器技术(如安全门系统PSENmlock、安全光栅PSENopt II或安全开关PSEN)扩展动力室。

无论机器类型、工厂类型、国家或行业,您都可以使用安全小型控制器PNOZmulti 2。如果机器上的安全功能数量增加,您可以转换到模块化可扩展的基础模块 – PNOZ m B0, PNOZ m B0.1或 PNOZ m B1。因此,“多种功能,一种解决方案!”这句话即使在上市20年后依然适用。

您的应用优势:

  • 使用软件工具PNOZmulti Configurator创建安全回路,无需支付许可证费用
  • 最高灵活性:可自由配置输入和输出在PNOZmulti Configurator中
  • 量身定制的经济、节省控制柜空间:与安全继电器一样狭窄,与安全控制器一样强大

更多信息:

!请注意 - 基础模块PNOZ m C0的UL认证, PNOZ m B0.1的认证预计在2023年底。

安全的小型控制器PNOZmulti 2 – 用于简单应用的新型基础模块!

安全的小型控制器PNOZmulti 2 – 新的基础模块

您是否需要监控机器上的PL e/SIL CL 3安全功能?新的基础模块PNOZ m B0.1可作为独立设备使用,也可在模块化系统中通过最多一个I/O模块进行扩展:继电器输出模块PNOZ m EF 2DOR的全新配置。另外,您最多只能使用其中一个I/O模块:PNOZ m EF 16DI或PNOZ m EF 8DI4DO或PNOZ m EF 8DI2DOT或PNOZ m EF 4DI4DOR或PNOZ m EF 4DI4DORD。

模块化系统保持成本控制

由于PNOZ m B0.1配备种类繁多的模块,您可以根据自己的需要灵活地组装应用:所有安全功能都可以自由配置,以适应特定的应用。这使得系统能够准确地适应和定制您的应用。

PNOZmulti Mini的简单迁移

与新的继电器输出模块相结合,新的基础模块可处理该产品系列的所有特定任务,是紧凑型控制器PNOZmulti Mini的兼容继任者。从软件工具PNOZmulti Configurator的版本11 ,现有的PNOZmulti Mini项目可以简单地迁移到新的基础模块 PNOZ m B0.1。现有的用于连接分布式输入模块PDP或用于将多个PNOZmulti 2系统联网的链接模块也可以与新的基础模块一起使用,从而涵盖所有的安全应用。

您的应用优势

  • 通过认证的硬件和方便直观的软件工具确保操作安全
  • 不仅具有成本效益,而且长期有效:适合各种自动化环境及通信系统的全球安全标准

详细信息:

使用小型控制系统PNOZmulti 2安全管理熔炉

通过安全小型控制器PNOZmulti 2的基础模块PNOZ m B1 Burner,您可以通过一个解决方案同时管理燃炉的安全监控和安全控制。这是因为PNOZmulti 2控制并监控燃烧器本身和整个熔炉。您可以使用燃烧器元件(功能模块)配置各种燃烧器应用,该元件再现了灵活\可配置的电子燃烧器自动控制系统的扩展功能。包括不同类型的燃烧器,例如主燃烧器或从燃烧器,直接或间接点火,低温或高温模式等。此外,还提供一个扩展模块PNOZ m EF 4DI4DORD,带有四个符合EN 50156-1标准的安全、多样化继电器输出,用于控制燃烧器的安全阀

您的应用优势:

  • 帮助您实现灵活且安全的燃炉设计
  • 在设计和工程中节省大量时间,因为您只需一个小型控制器就可以轻松快速地实现甚至复杂的安全应用
  • 可选择连接到许多自动化环境和通信系统
  • 通过测试和认证的硬件与软件元件可最大限度地提高安全性
PNOZ m B1 Burner

优势概览

  • 扩展模块的使用实现了与应用的精确匹配,使成本合理化
  • 通过相应模块连接所有常用现场总线系统,减少停机时间并提高设备利用率
  • 用户友好型诊断选项
  • 最高安全性 – 取决于应用(EN ISO 13849-1 PL e和IEC 62061 SIL CL 3级及以下应用)。
小型控制器PNOZmulti 2的基础模块的优势

特性一览

基础模块PNOZmulti 2的功能
  • 发光显示屏便于快速调试和轻松诊断
  • 显示内容:错误消息、电源电压状态、输入/输出、状态和设备信息、个性化客户文本
  • 左侧可扩展4个模块,最多1个通讯模块和1个总线模块
  • 直插式连接端子 – 可选择弹簧加载端子或螺丝式端子(作为附件)
  • 可交换程序内存
  • 诊断界面
PNOZ m C0

PNOZ m C0 – 紧凑型设备

  • 8个安全输入,最多2个可配置为辅助输出
  • 4个安全的半导体输出 – 高达PL e,SIL CL 3,具体取决于应用
  • 2个测试脉冲输出,2个可配置为标准输出
  • 非模块化,不可扩展
  • 可在软件工具PNOZmulti Configurator版本 11.1中进行配置
  • Chip card作为可选的存储介质
PNOZ m B0

PNOZ m B0 - 通用选项

  • 20个安全输入,最多可配置8个点作为辅助输出
  • 4个安全的半导体输出 – 高达PL e,SIL CL 3,具体取决于应用
  • 4个测试脉冲输出,最多4个可配置为标准输出
  • 右侧可连接最多6个扩展模块
  • PNOZmulti Configurator连接线最多可达253条
  • Chip card作为存储介质:
PNOZ m B0.1

PNOZ m B0.1 – 适用于中小型应用

  • 功能与PNOZ m B0相同
  • 最大1个 I/O模块
  • 可在软件工具PNOZmulti Configurator版本 11.0中进行配置
PNOZ m B1

PNOZ m B1 - 用于大型项目

  • 基础模块上没有输入或输出;可根据使用的I/O模块类型控制数量
  • 在右侧最多可扩展12个安全扩展模块和1个用于标准应用的输出模块
  • PNOZmulti Configurator中最多1024条连接线(从版本10开始)
  • 集成以太网接口和板载Modbus/TCP
  • 使用USB记忆棒作为存储介质,多个项目均可保存在USB记忆棒中
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner - 用于工业燃烧器管理

  • 技术特性与PNOZ m B1相同。
  • 除了监控急停、安全门等与工厂相关的安全功能外,它还能控制和监控燃炉
  • 控制和监控燃炉,如监控安全逻辑、助燃气压、点火装置、火焰、外部复合控制器和密封控制
  • 控制安全阀、点火阀、排气阀、点火装置、外部复合控制器和助燃气体鼓风机
  • 监控以下类型的燃油和燃气燃烧器:直接点火主燃烧器、间接点火主燃烧器和火焰联合监控器

基础模块PNOZmulti 2 - 可监控什么?

可将以下元件连接到基础模块:

  • 急停按钮
  • 安全门限位开关、安全门开关
  • 光栅
  • 激光扫描仪
  • 双手控制按钮
  • 操作模式选择开关
  • 压敏安全地毯
  • 传感器
  • 访问权限PITreader
  • 功能安全运行模式选择PITmode

当与操作终端PMI控制设备PIT安全传感器技术PSEN和分布式外围设备PDP67配合使用时,可形成一个安全的整体系统作为完整的解决方案。

我们的产品范围:PNOZmulti 2 基础模块

PNOZmulti 2 基础单元

可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的基础单元采用模块化设计,并可以左右扩展。它们符合PL e(EN ISO 13849-1)和SIL CL 3(EN / IEC 62061)可达到的最高级别取决于接线。

附件 PNOZmulti2

在这里,您将找到用于连接运动监控模块的各种长度的预装配连接电缆。此外,还有自装配版本,用于连接各种常用变频器。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn