PNOZmulti 安全系统 – 通信和现场总线模块

用于连接现场总线系统 PROFINET & Co.

PNOZmulti 安全系统 – 通信和现场总线模块

您可以将 PNOZmulti 可配置安全系统连接到所有常用的现场总线和以太网系统:例如 PROFINET、PROFIBUS-DP、ModbusTCP、EtherCAT、EtherNet IP、POWERLINK、CANopen、CC-Link、DeviceNet、Interbus 和 Sercos III。在 PNOZmulti Configurator 软件工具中轻松地执行配置。

使用现场总线模块设置自动化功能的虚拟输入和输出。现在,您可以读出诊断数据。如需将 PNOZmulti 连接到其他现场总线系统,无需修改配置即可完成连接。这意味着 PNOZmulti 的使用不受行业、国家或机器类型的限制

用户可获得的优势:

  • 缩短停机时间,提高设备可用性
  • 用户友好型诊断和控制信息
  • 轻松更换现场总线系统 - 无需修改配置
  • 在 PNOZmulti Configurator 中轻点鼠标即可选择 PVIS 诊断解决方案
  • 可集成单个客户文本
用户可获得的优势:

使用 PNOZmulti 进行诊断 – 特性一览

使用 PNOZmulti 进行诊断 – 特性一览
  1. 双向信号发送和控制 – PNOZmulti 可连接所有常用现场总线系统
  2. 带 PMI 操作终端的诊断解决方案
  3. 接口以太网 TCP/IP 和 Modbus TCP
  4. 使用 PNOZ mc1p 通信模块向 PLC 发送状态信息
  • 可通过 PNOZmulti Configurator 软件工具进行配置
  • 基础单元最多可连接 1 个现场总线模块
  • 涂装版:温度范围更大,不易受冷凝效应的影响,可抵御腐蚀性气体

 

我们的产品线:PNOZmulti Mini – 通信模块和现场总线模块

PNOZmulti 现场总线和通信模块

我们可以为您提供现场总线模块,用于连接所有常用现场总线和以太网系统,例如 PROFINET。另外,还可提供具有串行接口的通信模块。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn