PSENslock 安全门系统

使用一个系统为过程防护提供安全位置监控

PSENslock 安全门系统

安全门系统PSENslock将安全门监控与集成电磁铁相结合。通过安全位置监控与过程防护的整合,PSENslock既可用于常规应用。也可用于级别最高的应用!

PSENslock可提供三种不同的功能类型。除了基础版本,还可提供以下类型:

  • 具有扩展诊断功能(6.1版)的 PSENslock:当在一个应用中使用多个 PSENslock 时,安全门系统便于快速诊断。您可以立即发现哪个开关未能激活防护锁,从而在发生错误时节约宝贵时间。
  • 具有安全输出(独立于防护锁)的 PSENslock(3.1/4.1/4.2版):安全门系统上的安全输出(OSSD)可独立于安全锁状态进行切换,因此在实施应用时提供了更大的灵活性。

您将在连接技术下的以下页面找到所需的电缆、连接器和适配器附件

简化PSENslock安全门系统的操作

PSENslockPITgatebox按钮单元配合使用可获得额外的操作元件和按钮元件:从急停按钮和发光按钮到钥匙开关和键控按钮。PITgatebox有许多版本,其坚固耐用的压铸锌外壳对冲击、振动和碰撞具有极强的耐受能力。它的超薄外壳可节约标准铝型材系统上的安装空间。

了解更多:PITgatebox

PSENslock与PITgatebox按钮单元的组合

通过低磨损达到可实现的最高操纵保护水平 - 优点一览

  • 完整的一站式解决方案 - 采用Pilz控制技术进行防护装置监控
  • 使用灵活且易于安装 - 灵活的连接和四个装配方向
  • 通过串联实现时间和成本优化
  • 通过磁力防护锁定提供最高级别操纵保护(编码)和过程保护
  • 防水防尘(IP67),适用于恶劣的日常工业环境
  • 通过两侧LED提供人性化诊断功能
  • 使用寿命长 - 无机械磨损
  • 使用节能磁体最大程度减少功耗

安全门系统的特性

安全门系统的特性
  • 用于监控可移动防护装置位置的安全门系统(符合EN 60947-5-3)
  • 适用于EN ISO 13849-1的PL e级和EN IEC 62061的SIL CL 3级及以下应用,具有用于过程保护任务的磁力防护锁定
  • 与PSENini、PSENcode和PSENslock串联
  • 防护类型IP67
  • 纵向和横向偏移:+/-3 / +/-5 mm

使用PSENslock进行安全门监控

通过500N或1000N的电磁保持力,PSENslock安全门系统能够防止防护设备意外打开操纵保护执行机构可提供最高程度的安全性。因此,PSENslock是现有机械技术的安全替代方案。

它们适合最高等级的应用,在罩盖和翻板及旋转门和滑动门上,无论铰链在右侧还是左侧,安全级别最高均达到:

  • 符合EN ISO 13849-1的PL e标准
  • EN/IEC 62061的SIL 3
  • EN 954-1的第4类

PSENslock符合保护类型IP67。这些非接触式安全门系统还针对在更宽的45mm型材上的安装进行了优化。

使用PSENslock进行安全门监控

安全门系统在工业中的应用

我们的产品范围:PSENslock 安全门系统

安全门系统的附件

与安全门系统PSENmlock完美匹配:安全门监控配件。

PSENslock 安全门系统

PSENslock 安全门系统为最高安全级别的应用而设计,结合了安全位置监控与过程防护。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn