安全门系统PSENmlock

集安全联锁与安全防护锁定功能于一身!

PSENmlock 安全门系统:集安全联锁与安全防护锁定于一体

PSENmlock安全门系统为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用

由于防护锁定装置采用双通道操作,安全防护锁定可用。因此,该开关特别适用于带危险超程安全防护锁定级别要求高达PL d或PL e的机器。

如果与Pilz的控制技术结合,您得到的是一个用于防护锁定装置监控和激活的全面解决方案

从不同版本的PSENmlock中进行选择

您可以选择单独接线的PSENmlock基本版或 PSENmlock串联版本。两个版本均具有电源复位或自动复位功能, 采用不同的编码。 

基础版和串联版

PSENmlock基础版和串联版

除了适合单独接线的PSENmlock基本版,我们还提供串联版本。由于安全输入和输出信号可以并行连接,布线所需的时间和精力更少,因此节约了 安装成本。

PSENmlock与安全设备诊断(SDD)结合可以实现轻松实现全面的安全开关诊断,从而减少停机时间。此外,SDD可针对性地激活单个开关或门,无需在控制柜中实施代价昂贵的单独布线。这样可以实现低成本串联并较大限度减少接线工作量。

支持电源复位和自动复位的版本

支持电源复位和自动复位的PSENmlock版本

PSENmlock系列产品支持电源复位和自动复位。虽然支持电源复位的版本在触发逃生释放装置后需要复位(即关闭电源),但对于支持自动复位的版本来说,这是不必要的。仅在重置逃生释放装置和关闭防护装置时才复位。

紧急释放装置不能用于支持自动复位的型号。根据EN ISO 14119,其原因是紧急释放装置必须通过工具或其他措施(如电源复位)进行复位。

让您的安全门解决方案更完善

您可以选择集成了逃生释放装置的PSENmlock门把手模块 ,或者选择独立的门把手和逃生释放装置

PSENmlock门把手模块集成了逃生释放装置

PSENmlock门把手模块集成了逃生释放装置

PSENmlock门把手模块为您提供带集成式执行器和集成式逃生释放装置的门把手 – 适用于PSENmlock安全门系统。黄色的门把手(外侧)使执行机构的延伸部分能够开启或关闭门。逃生释放装置是通过红色把手(内侧)操作的。PSENmlock门把手模块适合安装到门的内部和外部以及铰链门的右侧和左侧。它为最多五把锁提供锁定插入,以防止机器重新启动,并可与编码和完全编码的PSENmlock开关组合使用。 

单独的门把手可以与安全门系统PSENmlock组合使用

单独的门把手

除了PSENmlock门把手模块,您还可以将简单的门把手与PSENmlock结合使用。我们用于铰链门和滑动门的单独门把手可与PSENmlock完美结合,提供经济划算且节约空间的 安全门防护解决方案。

两个版本的逃生释放装置可与所有版本的PSENmlock组合使用

逃生释放装置

作为可选附件,两种类型的逃生释放装置可与所有版本的PSENmlock组合使用。 

  • 通过一根连杆将PSENml逃生释放装置直接连接到传感器。
  • PSENml逃生释放装置通过推拉线安装在PSENmlock上。您可以将安全门开关和逃生释放装置安装在不同的物理位置。 

PITgatebox按钮单元:安全门开关和访问授权操作

PSENmlock与PITgatebox按钮单元配合使用可获得额外的控制元件和按钮元件,支持轻松操作安全门系统:从急停按钮和发光按钮到钥匙开关和键控按钮。

还提供集成了PITreader访问授权系统的PITgatebox。这样确保只有获得授权的员工才能访问设施,并可以执行停止、解锁、锁定或确认等指令。因此,您可以避免不必要的机器停机或质量损失。

PITgatebox按钮单元:安全门开关和访问授权操作

PSENmlock安全门系统的优势

  • 最高安全等级:安全联锁与安全防护锁定的安全等级可达PL e
  • 极高的锁定力:可达7500 N
  • 高度可见的诊断,需安装:三侧外壳LED
  • 紧凑型设计:适合40 mm的型材
  • 使用寿命长:坚固耐用的外壳及机械稳健性
  • 灵活的执行机构:即便是松垂的门,同样能够确保较高的公差补偿
  • 通过集成重启联锁阻止防护锁定被意外激活
  • 双稳态磁体支持断电防护锁定,达到节能目的
  • 串联连接减少了接线所需的时间和精力
  • 用于个性化解决方案的模块化系统:可以与集成了逃生释放装置的PSENmlock门把手模块、单独的门把手和逃生释放装置、PITgatebox按钮单元和安全设备诊断(SDD)组合使用。
  • 可与可配置小型安全控制器PNOZmulti 2组合使用,组成经济划算的整体安全解决方案

特性

  • 满足EN/ISO 14119标准规定的所有要求
  • 高达 PL e / SIL 3 的安全联锁和安全防护锁定能力
  • 产品版本:基础版本和串联版本,带/不带电源复位功能
  • 编码版本:编码、全编码、唯一全编码
  • 可达7500 N的锁定力;30 N的内部抽取力
  • 三侧外壳LED
  • 防护类型:IP67
  • 连接:M12,8针和M12,12针,猪尾
  • 三面辅助解锁
  • 紧急释放装置(不能与带自动复位功能的版本组合使用)
  • 具有SDD功能
三侧外壳LED

应用:适用于重型门的坚固设计和高锁定力

凭借 最高可达7500 N 的锁定力,PSENmlock安全门系统能够阻止防护装置意外打开,较大程度确保安全。

可以集成到PSENmlock门把手模块中或用作独立的附件,可选的逃生释放装置意味着PSENmlock还可用于能见度较差的危险区域机器检修门。逃生释放装置可以直接集成到PSENmlock门把手模块的把手中。相比之下,远程逃生释放装置允许用户在操作员无法到达的位置安装安全门开关,这意味着发生危险时员工可以得到最佳保护。

安全门系统PSENmlock防止保护装置意外打开

当多个门必须配备安全门开关且传感器联网起着重要作用时,串联连接类型为理想之选。与不带安全设备诊断系统的现场串联相比,配合SDD使用可针对性地控制单个开关或门。您还将受益于快速、全面的故障诊断,从而始终确保较高的机器使用率

集成了PITreader访问授权系统的PITgatebox按钮单元非常适合机器访问受控(即只有获得授权的人才访问)的场景。它让您无需担心意外的机器停机或质量损失。

我们的产品范围:安全门系统PSENmlock

安全门系统附件

根据安全门系统PSENmlock量身定制:安装在标准型材及滑动门上的附件。

PSENmlock门把手模块

PSENmlock门把手模块集成了执行机构和逃生释放装置,可灵活地 安装在危险区的内部或外部。

安全门系统PSENmlock

集安全联锁与安全防护锁定于一体的安全门系统——PSENmlock。
我们的产品范围

电缆和可插拔接插件

大量兼容的电缆附件支持许多高级功能。在这里,您可以选择适合自己的解决方案。

我们的产品范围
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn