带防护锁定的机械安全门系统

PSENmech – 门保持闭合!

带防护锁定的机械安全门系统

作为安全门开关PSENmech的同类产品,带防护锁定的安全机械安全门系统PSENmech为安全监控可移动防护装置提供了一种经济的解决方案。在危险机器运动停止之前,安全地锁定安全门。只要安全门打开,就可以防止危险运动意外重启。

新品:用安全门栓PSENbolt扩展PSENmech

将机械式安全门系统PSENmech安全门栓PSENbolt相结合,其结果是一个完整的解决方案,包括机械门栓、手柄和安全门开关。

安全门栓有多种版本。可以在标准版和含钥匙的版本之间选择。后者可使螺栓锁定在特定位置,从而防止机器在维护期间意外重新启动。

有关安全门栓PSENbolt的更多信息

PSENbolt 安全门栓

支持安全防护锁定的经济型基本安全门监控解决方案 - 用户可获得的优势

  • 具有逃生与紧急释放装置选项,适用于可出入门
  • 得益于各种执行机构和M12连接,可实现灵活且快速的安装
  • 头部与3D执行机构由金属制成,经久耐用
  • 外壳可出色地防污垢、防尘和防水
  • 得益于M12,5针产品类型,适用于连接分布式模块,如PDP67或PSS67
  • 带可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的安全解决方案,例如
配合可配置安全小型控制器PNOZmulti 2使用的机械安全门系统PSENmech

带防护锁定的机械安全门系统PSENmech的特点

安全门系统PSENmech的执行方向
  • 用于监控可移动防护装置的位置(符合EN 60947-5-1)
  • 适用于EN ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3等级,及以下的应用(为了达到最高要求,必须使用2台设备)
  • 保持力:1500 N
  • 执行方向:5个(包括从上方)

机械安全门系统应用选项

得益于集成式防护锁定,PSENmech安全门系统适用于个人和过程保护,可用于众多行业和应用。

特别是,如果您正在寻找一种经济的安全门监控基本解决方案,那么PSENmech机械安全门系统很适合您的应用。带防护锁定的PSENmech可通过逃生释放或紧急释放选件进行扩展。

 

带防护锁定的安全门监控,采用机械安全门系统PSENmech

安全门系统的工业应用

我们的产品范围:PSENmech 安全门系统

PSENmech带防护锁定(PSEN me5)

与前一代PSENme1相比,带防护锁定(PSEN me5)的新一代安全门系统PSENmech的金属头提供了更强的可靠性,还可以与逃生释放装置或紧急释放装置相结合。

带防护锁定的PSENmech的附件

带防护锁定的机械安全门系统PSENmech的附件包括各种执行机构、逃生释放装置和紧急释放装置。
带防护锁定(PSEN me1)的安全门系统PSENmech

PSENmech带防护锁定(PSEN me1)

带防护锁定(PSEN me1)的第一代安全门系统PSENmech可确保安全地防护锁定安全门,直至机器运动停止。

PSENmech带防护锁定(PSEN me1)
技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn