人机协作:没有绝对安全的机器人,只有安全的机器人应用!
人与机器人之间日益增长的交互要求在机器人领域应用新的解决方案。Pilz机器人 碰撞测量系统 PRMS 根据ISO/TS 15066标准,帮助您实现安全且符合标准的人机协作(HRC)。有了PRMS碰撞测量系统,您可以确定在可能的碰撞中发生的功率和力,从而验证人机应用。
我们省心的全面理念确保您总是使用最新的产品进行碰撞测量。可以选择购买或租用PRMS。软件更新和定期校准确保测量结果始终符合标准。
人机协作:没有绝对安全的机器人,只有安全的机器人应用!
人与机器人之间日益增长的交互要求在机器人领域应用新的解决方案。Pilz机器人 碰撞测量系统 PRMS 根据ISO/TS 15066标准,帮助您实现安全且符合标准的人机协作(HRC)。有了PRMS碰撞测量系统,您可以确定在可能的碰撞中发生的功率和力,从而验证人机应用。
我们省心的全面理念确保您总是使用最新的产品进行碰撞测量。可以选择购买或租用PRMS。软件更新和定期校准确保测量结果始终符合标准。
人-机协作对安全提出了很高的要求,因为人与机器人同在一个没有安全围栏的工作空间。
ISO/TS 15066技术规范是为了保护操作人员而颁布的。根据ISO/TS 15066,在没有安全围栏的技术4类HRC应用中,必须考虑潜在碰撞发生时的疼痛阈值。如果人和机器人接触时,碰撞力依然在定义的范围内,则应用符合标准。因此,在每个人机应用中必须进行相关测量。观看视频,了解更多关于PRMS的信息!
力测量装置带有弹簧和传感器,用以测量施加在人体上的力。
九只不同的弹簧分别具有不同的弹力常数,可在力测量中用于重建各个身体区域。
压强指示膜用于测量局部压强并将其同相关标准中规定的极限值进行比较。
您可使用一款便捷的软件工具对力测量值进行评估和数字化处理,并生成试验报告。
*购买PRMS产品套件包括产品培训。如果租用PRMS产品套件,产品培训的价格取决于租赁时长。
电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn