PNOZ X安全继电器

针对您的应用定制的安全解决方案

PNOZ X 安全继电器一览

PNOZ X 安全继电器的可靠性和稳健性久经考验。它们应用范围广泛用,且适应多样化的安全应用。每项安全功能使用一个 PNOZ X 安全继电器。它的技术特性是采用无源和使用双继电器技术的机电式触点。尺寸范围为 22.5 至 90 mm,触点数量从两个到八个不等。无论您有什么样的安全要求 – PNOZ X 已在每天严苛的工业环境中数百万次地证明了自己。

适用于各种应用的合适 PNOZ X 继电器 - 优点一览

  • 适用于所有安全功能的丰富产品类型
  • 高性价比
  • 采用弹簧加载或螺丝式连接的直插式端子缩短了调试时间
  • 以低空间要求实现最高安全性
  • 通用电源提供高度的应用灵活性
  • 机电式、坚固、紧凑
示例:在包装机上使用 PNOZ X 安全继电器

PNOZ X – 不仅仅适用于日常安全应用

PSENopt 光电防护设备和 PMUT X1P 屏蔽继电器提供了安全又高效的解决方案:

作为生产过程的一部分,物需要进出危险区,而操作员自身却不允许?
为此,我们提供了一种安全且高效的解决方案:PSENopt 安全光障、光幕和光栅监控设备,结合 PMUT X1P 屏蔽继电器物料可以随时通过光幕,但如果操作员意外进入该区域,将立即向控制系统发送消息。

除了屏蔽功能,它还可以连接最多四个屏蔽传感器,并监控屏蔽灯。

适用于各种应用的合适 PNOZ X 继电器

我们的产品范围:PNOZ X

双手监控

PNOZ X 产品系列中的双手监控器可保证双手按钮的安全监控。提供两个版本:IIIC 类和 IIIA 类(依据标准 EN 574)。

监控急停、安全门、光栅

PNOZ X 安全继电器监控诸如急停按钮、安全门、光障、光栅、光幕和限位开关等功能。每项安全功能使用一个 PNOZ 安全继电器。

触点扩展模块

PNOZ X 产品系列中的延时和即时触点扩展模块用于增加可用触点的数量。它们可以用作基础单元上安全触点的扩展模块。基础单元是具有反馈回路监控的所有安全继电器或安全控制系统。

压敏地毯监测

特别适合监控安全触边和压敏地毯。

屏蔽控制器

屏蔽控制器用于安全功能的暂停(屏蔽)。

附件

PNOZ X 安全继电器附件。

静止和电压监控

用于静止或电压的安全监控。

时间监控

PNOZ X 安全继电器监控急停按钮、安全门和光障,具有延时断电功能。某些单元适合用作安全计时继电器,具有脉冲计时或延时断电功能。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn