PMDsigma 电子监控继电器

电气安全

电子监控继电器着重解决电气安全问题。监控继电器可减少人员和机器面临危险情况的次数,并延长设备和机械的使用寿命。不但节约成本,还能保证生产周期的高效率。

绝缘监控:PMD s20 绝缘监控器可用于监控未接地 AC/DC 系统的绝缘电阻。由于采用独立电源,因此可以监控已断电的系统。

有功功率监控:使用测得的有功功率,可以推导出许多变量,例如填充液位、体积、扭矩或气压。

轻松监控电气安全

  • 得益于快速轻松的旋钮调节(推入并旋转),缩短了监控继电器的设置和调试时间
  • 防错:通过内部交叉引用对监控继电器进行基于菜单的配置
  • 配置保存在芯片卡上,更换设备时操作简单
  • 扩展诊断和指示灯提供的测量结果指示最大程度缩短了停机时间
  • 获得世界各地的应用批准

PMDsigma – 特性一览

  1. 快速安装:创新的弹簧加载端子,单独操作每个腔室
  2. 通过指示灯方便地进行诊断和参数设置:可以设置、显示和检索所有相关值
  3. 通过弹簧夹快速装配:无需工具
  4. 数秒内完成诊断:通过 6 个 LED 指示灯 - 无需外部测量设备
  5. 带钥匙功能(推入并旋转)的编码器简化了值的设置
  6. 设定值保存在芯片卡上:为单元更换提供了最大灵活性
  7. 操作安全:设置元件具有可锁定的罩盖

PMD s10 有功功率监控器的应用

  • 在驱动器和电机上:用于负载控制、磨损和撕裂检测以及预防性维护。
  • 用于检查干转或泵阻塞。
  • 用于监控混料机的物料黏度并控制数量。
  • 用于控制洗车时的刷子压力。
  • 用于监控传送带是否阻塞或磨损/撕裂。

PMD s20 绝缘监控器的应用

  • 使用绝缘监控的临床手术区:在医院使用绝缘监控。在手术室,例如预防性维护和预告信息,有助于提高可用性。

PMD s20 绝缘监控器的应用

  • 海上安装,例如风机、净化设备和升船机。

我们的产品线:PMDsigma

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn