myPNOZ Creator和myPNOZ模块

通过myPNOZ Creator实现创新型订购流程

除了众多智能化的产品功能,myPNOZ还因为其新颖极其简单的订购流程而令人印象深刻。从逻辑编辑器中的个性化创建,到应用仿真和大量文档,myPNOZ Creator在线工具提供了大量有用的功能。何不亲自体验一下!

myPNOZ Creator配置程序

创造

在过去,您必须浏览目录并比较产品特性,才能为您的应用找到理想的解决方案。现在myPNOZ Creator就能为您解决这一问题。集成式逻辑编辑器允许您随时定义自己需要的安全功能,而myPNOZ Creator负责选择理想的硬件。

所以您可以尽管放心,您会收到根据您的要求定制的myPNOZ安全继电器

模拟和验证

一旦您创建了应用程序,您就可以在myPNOZ Creator中进行模拟,从而验证所需的行为。myPNOZ Creator还可以自动检查您的组成并显示逻辑错误

为了方便后续接线工作,可以为您创建的myPNOZ提供个性化的接线图

概述和购物篮

一旦您完成了myPNOZ的创建,购物篮中就会出现包括相应零件号在内的硬件概览。使用独有的类型代码,您可以随时在myPNOZ Creator中恢复您的项目。

您还可以保存自己的myPNOZ,以便后期进行编辑或与其他人(比如同事)分享,只需几次快速的鼠标点击就能完成最终订购。

文档

对于每一个myPNOZ,您都会收到完整的记录文档。生成的PDF文件包含您需要的所有特定于产品的信息,例如系统逻辑、接线图、所使用的硬件,当然还有类型代码。

这些文档可用于安全审计和您的内部文件。

myPNOZ Creator – 亮点

  • 通过选择安全功能和链接进行创建
  • 最佳硬件由系统决定
  • 仿真应用和系统逻辑的验证
  • 所有模块和附件的零件编号概述
  • 完整的文件,包括接线图和真值表
  • 保存和使用类型代码分享

立即打造您的myPNOZ!

更多信息

联系我们且无需承担任何义务

如有任何疑问?

我们将乐于回答您所有关于myPNOZmyPNOZ Creator和myPNOZ Creator的问题。

联系我们!

myPNOZ宣传页

立即下载myPNOZ宣传页!

我们的宣传页上已经总结了所有您需要知道的关于myPNOZ模块化安全继电器的信息。

下载宣传单!

myPNOZ扩展模块

myPNOZ模块

详细了解模块式安全继电器myPNOZ的模块特性。

更多信息!

myPNOZ模块的属性

除了通过myPNOZ Creator订购,您还可以通过我们的在线商店以常规方式购买个性化的myPNOZ模块。这保证了您以较高的灵活性完成替换订单,扩展现有系统或订购大量产品。
我们在这里为您总结了关于myPNOZ模块及其属性的所有重要信息。

每个myPNOZ继电器都包含一个头模块和至少一个扩展模块。最多可以附设八个扩展模块。在选择扩展模块时,您可以从可用的输入模块、输出模块和输入/输出模块中自由选择。这种灵活的模块化设计确保您只会得到所需的功能并为其付费。

头模块(17.5mm)

  • 包含所有扩展模块的24VDC电源
  • 包含一个更高级别的安全功能(如紧急停止),影响myPNOZ内的所有输出电路

输出模块(17.5mm)

  • 可提供继电器或半导体输出和延时版本
  • 如果一个输出模块后有一个输入模块,则形成一个新的安全区

输入模块(12.5mm)

  • 监视两个 AND 或 OR 连接的安全输入
  • 可提供IIIA或IIIC(与AND连接)的双手控制监控版本
  • 与头模块中的上级安全功能进行逻辑AND联动
  • 每个输入模块都会影响下一个输出模块
  • 在一个输入模块中,OR连接的安全输入端总是与安全区内的其他安全输入端进行AND连接

输入/输出模块(17.5mm)

  • 监控单个安全输入
  • 可提供继电器或半导体输出和延时版本

产品系列

myPNOZ头模块

模块化安全继电器myPNOZ的头模块配集成电源和更高级别的安全功能。

myPNOZ扩展模块

输入模块、输出模块和输入/输出模块用于模块化安全继电器myPNOZ。

myPNOZ Creator

易于使用的myPNOZ Creator用于创建您的个性化安全继电器myPNOZ

myPNOZ附件

模块化安全继电器myPNOZ的附件,例如端子和连接器。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn