PMIvisu——配备已预先安装的可视化软件的可视化终端

PMI v8和PMI v7e系列操作终端

PMI配有预先安装的可视化软件PASvisu

Pilz人机界面(PMI)是人员和机器之间的联系纽带。在此接口功能中,其必须特别高效且直观易用。PMIvisu操作终端配备了已预先安装并经过授权的可视化软件PASvisu。如此可以实现设备和机械的专业可视化。所有信息一目了然!

电容式显示屏有两个版本,每个版本有两种尺寸可选:经过成本优化的v7e系列(4.3”和7”)或强大的v8系列。有7"、12.1"或15"可供选择。两个版本均具备卓越的功能和质量 -“德国制造”

NEW:PMIvisu v8 - 配备可视化软件的HMI面板

PMIvisu v807、v812和v815现已配备高性能可视化面板。PMIvisu设备代表一种预装且经过授权的解决方案包——包含PMI操作终端PASvisu可视化软件。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器PSS 4000自动化系统,受益于专业、一目了然的设备和机械可视化!

电容式显示屏配备了Windows 10 IoT操作系统,7"、12.1"和15"三尺寸可供选择。PMI Assistant软件可供您轻松调试和管理面板。

诊断和可视化面板PMIvisu v8

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu v704e和v707e现已配备最佳性价比的诊断和可视化面板。PMIvisu设备代表一种预装且经过授权的解决方案包——包含PMI操作终端和PASvisu可视化软件。使用PMIvisu面板和PNOZmulti小型控制器,受益于专业、一目了然的设备和机械可视化!

电容式显示屏配备了Linux操作系统,4.3”和7”两种尺寸可供选择。PMI Manager软件可供您轻松调试和管理面板。PMI v7系列中的操作终端是高品质的“德国制造”。

诊断和可视化面板PMIvisu v7e

PMIvisu控制单元的优点和特性

  • 预安装可视化软件PASvisu提供专业可视化
  • 电容式玻璃触摸屏经久耐用
  • 强大的处理器实现快速可视化
  • 经过整合和预配置的HMI功能可确保高效配置项目
  • PMI Assistant / PMI Manager简化了调试和管理
  • 支持Unicode的语言管理使之国际通用
  • 访问权限通过集成的用户管理器分配
  • 最多包含500个变量,用于与包含的控制器进行数据交换
  • PLC和安全模块状态的丰富图形可视化库、诊断列表和许多其他特性
  • 设计、开发和制造 - 德国制造
PMIvisu优点一览

我们的产品范围:PMIvisu

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn