来自Kunbus的Revolution Pi补充了我们在工业网络领域的产品范围。作为IIoT网关,Revolution Pi将PSS 4000自动化系统的控制器和可配置的小型PNOZmulti控制器数据发送至用户云端!从而使用户能够访问来自世界各地的数据!用户可以跨工厂使用和评估其数据,以优化流程!
Revolution Pi以个人领域建立的Raspberry Pi为基础。Revolution Pi拥有专为其开发的印刷电路板,具有适用于工业应用的接口和连接。因此,可随时用于工业自动化。基础模块RevPi Core可以根据需要使用合适的数字和模拟量I/O模块和通信模块进行无线扩展。