PSSuniversal - 分布式 I/O 系统的通信模块

针对您的应用定制的解决方案

分布式I/O系统的通信模块

PSSuniversal 通信模块可执行多种应用。与 PSSuniversal I/O 模块一起使用时,可将模块用作现场层面的远程 I/O。这为定制外围扩展提供了最佳解决方案。通过常用工业通信协议连接更高级别控制器。作为PSS 4000自动化系统组成部分的PSSuniversal I/O特殊模块同样具有远程I/O功能。

适合您的应用的定制解决方案 - 优点一览

  • 通过常用现场总线协议进行控制层面的通信
  • 在现场分布式处理安全相关和/或自动化功能
  • 安全功能块切换提供最佳利用率
  • 独立外设测试实现快速调试和轻松配置
  • 缩短响应时间且无需反馈
  • 用于连接中央控制器的经济高效的解决方案
针对您的应用定制的解决方案

快速轻松调试 - 特性一览

快速轻松调试
  • 安全相关及标准控制功能 - 物理上混合但逻辑上分开
  • 设计完全符合 EN 13849-1 4 类、IEC 61508 SIL 3 以及其它国际标准
  • 使用我们的软件实现轻松配置
  • 减少切换次数
  • 耐高温模块

通过安全功能块切换进行无反馈通信

在发生危险事件时,安全区块切换可用于切断一系列标准输出(例如多个电机)的电源。因此,当发生潜在危险情况时,例如操作了急停按钮,可保证设备整个部分的安全关闭,而其他部分则继续工作。

利用PSSuniversal Assistant进行快速配置

通过“拖放”操作,简单快速地构建系统结构:PSSuniversal Assistant是此项任务的实用配置工具。可免费获取PSSuniversal Assistant。如果您购买了相应的许可证,即可启用其编程功能。

通过安全功能块切换进行无反馈通信

完美定制您的实际行业应用

我们的产品线:PSSuniversal 通信模块

PSSuniversal 组合通信模块

通信模块用于实施安全相关应用及标准应用。

PSS 4000 自动化系统中的 PSSuniversal 通信模块

自动化系统 PSS 4000 中执行安全相关应用及标准应用的 PSSuniversal I/O 通信模块。

PSSuniversal 标准通信模块

这些通信模块适合实施标准应用。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn