身份识别和访问管理 – I.A.M.

从用户认证到操作模式选择或数据和网络安全到访问管理。一个系统包含机械安全和工业信息安全功能!

您如何掌握员工保护、责任保护、生产力和数据保护?如何提高您的生产质量并同时防止您的机器被恶意操纵?您如何同时保护您的数据和员工?

通过“身份识别和访问管理”,简称I.A.M.,我们提供了广泛的产品和软件组合,以及为访问管理的日常挑战量身定做的解决方案。我们将帮助您组织机器访问权限和员工权限。从简单的身份验证到复杂的访问管理,从功能安全的操作模式选择到电子维护保障。当然,同时保护您工厂的宝贵数据免受未经授权的访问和黑客攻击。有了Pilz,您将找到合适的解决方案,并在一个系统中获得机械安全和工业信息安全。

为什么I.A.M.也与您相关 - 我们的四个核心价值观

员工保护图标

员工保护

工作必须是有组织的,以避免对身心健康造成危害。在运行工业厂房和机械时,这应该是理所当然的事,但在实践中,无论是有意还是无意,往往都没有给予足够的重视。

为了尽可能地保护您的员工,您可以让Pilz进行危险评估,以检查您的机器上的危险等级,并检查如何确保访问安全。除了安全门的适当访问权限和合格人员之外,使用操作模式是另一个适当的措施。操作模式选择可以使用PITmode产品进行功能安全控制。这提供了一种技术保证,即每个员工只能从事他们有资格从事的工作,从而提供最大的保护,防止危险和事故。

责任担保

如果发生工业事故,直接的问题是是否可以让责任方承担责任。因此,特别是在公司管理层以及生产和维护经理中,必须采取适当措施,并定期检查这些措施的有效性。如果忽视了这一点,雇主和责任方可能要对其行为或未能采取行动负责!

例如,潜在的措施是根据员工的任务来选择和培训他们,并为他们提供适当的工具。除了组织措施外,您还可以使用技术解决方案,例如用PITreader进入访问管理。这样就可以随时为特定的机器或流程分配可追踪的、独立的、必要时临时的权限。

责任保护图标
保持工作效率图标

生产力保护

必要的机械安全措施不应以牺牲工厂的生产力为代价。机器停机 - 最严重的情况是人员受伤或机器损坏 - 通常由于操纵、不正确的操作或缺乏(访问)控制而发生。通过明确的责任,适当的权限和用户操作的记录,您可以防止错误并提供最佳的可追溯性。凭借其访问管理功能,PITreader为您的宝贵工厂提供了一个理想的包括安全、信息安全和保持生产力的解决方案。

数据保护

由于标准情况的不断变化,人们越来越关注数据保护和网络安全。如果不考虑信息安全的各个方面,就不可能实现全面的安全。一个整体的安全理念是必需的。在2027年在欧盟生效的《机械法规》将在未来涵盖这一问题。

然而,您的数据、知识和操作如今需要得到保护,以防止未经授权的访问。智能产品,如工业安全网桥防火墙,甚至是可切换的USB接口PIT oe USB ,提供安全保护,以防止由于黑客攻击造成的“外部”威胁,以及“内部”的威胁,无论是由于粗心还是故意。使用PITreader作为额外的因素,所以所有的数据连接只能通过认证暂时激活。

数据保护图标

更多信息:

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn