中国 | 中文

分布式现场设备

分布式模块PSS67,PDP67和PDP20

分布式现场设备

Pilz 提供的模块助您实现高度分散。现场直接为分布式应用提供防护等级为 IP20 (PDP20) 和 IP67 (PSS57,PDP67) 的设备。

具有 IP67 防护等级的模块可防尘防水。有带 SafetyNET p 的输入模块可用于集成到 PSS 4000 自动化系统,还有输入模块可用于连接 PNOZmulti。利用 PDP20 接口模块,Pilz 可为现场较短的分布式信号路径提供接口模块。

针对应用进行个性化调整 - 现场设备优点一览

  • 安装简单,减少计划和设计工作
  • 模块化机器理念简化实施工作
  • 节约控制柜内的空间
  • 集成的防尘防水外壳
  • 适用于卫生要求极高的应用
针对应用进行个性化调整

简单的分布式应用 - 现场设备优点一览

简单的分布式应用
  • 通过即插即用的M12插入式连接器,使用一根电缆进行通信和供电
  • 模块间的点对点连接简化诊断
  • 可以在模块上诊断每个传感器
  • 可连接各种评估设备
  • 可实现各种自动化架构
  • 防护等级 IP20 = 可防止直径 > 12.5 mm 的固体异物的进入,不防水
  • 防护等级 IP67 = 防尘,短期浸没防水

行业

我们的产品组:分布式现场设备

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
201204

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: +86 21 60880878-216
电子邮件: sales@pilz.com.cn