PILZ Inside Automation
签发 12 2017 /
亲爱的先生/女士,

今年正接近尾声,圣诞已经悄然而至—是时候停顿一下脚步,回顾一下过去的这一年并且规划一个新的开始。对于Pilz,我们也将经历一些改变:Renate Pilz女士将在2017年年底从她的实际管理职能上退休。这一期的Pilz电子通讯将揭示我们在新的一年将如何前行。我们预祝您和您的家人圣诞及新年快乐!
Pilz公司领导层更迭

在2017年末,Renate Pilz会将业务经营权全部移交给她的子女Susanne Kunschert和Thomas Pilz。Pilz公司领导层更迭会引发哪些变化?公司未来将关注哪些方面?了解更多!
更多信息

产品

新品:基于照相原理的PSENvip LR防护系统适用于专用压机

PSENvip 2防护系统是面向现代折弯机的完整安全理念,符合EN 12622等通用安全标准,同时提高了压机的生产效率。有了新的远程型PSENvip LR,您可以监控折弯机并使防护区域达到18米。立即了解更多信息!
现在提供:10.6版本PNOZmulti Configurator软件

PNOZmulti软件的简单处理令人印象深刻。从计划到调试,您只需使用一种软件工具:了解关于最重要新特性的所有信息,以及您可以从何处下载该软件。
能量存储 PMCenergy SD – 制动能量的有效利用

使用驱动技术节省能量:新的能量存储PMCenergy SD,在与伺服放大器PMCpretego D和PMCtendo DD5组合使用时,能够节省能量

公司

Renate Pilz获颁“2017年度企业家”奖

这是审计和咨询公司安永第21次将奖项授予所有者经营的最佳德国中型企业。Pilz在数字化转型类别中胜出。