中国 | 中文

PROFIBUS(过程现场总线)

PROFIBUS(过程现场总线)是一种通用现场总线,在自动化技术中广为采用。但不可与工业以太网所用的 PROFINET 标准混为一谈。PROFIBUS 基于公认的国际标准 IEC 61158、IEC 61784 和 EN 50170。它是一个快速的开放式总线系统,传输速率高达 12 MBit/s,因其模块化设计而适用于极其广泛的应用。

 

 

通过 PROFIBUS 实现现场级的高效数据交换

借助 PROFIBUS DP,集中式自动化设备可通过快速串行连接与 I/O、驱动器、阀和传感器等分散式现场设备通信。数据周期性交换。这可极大地缩短响应时间。

 

 

PROFIBUS 确保通过诊断功能快速找到故障。

PROFIBUSDP 可提供丰富的诊断功能。
诊断消息通过总线进行传输,并收集在主站中。诊断功能包含以下几个阶段:

  • 站点相关的诊断:有关用户操作就绪的消息
  • 模块相关的诊断:有关 I/O 分段范围内的故障的消息
  • 基于通道的诊断:有关各个输入/输出故障的消息

 

 

PROFIBUS 因其模块化结构而具备极高的灵活性。

得益于开放式架构和线性拓扑及终端,PROFIBUSDP 在生产自动化各个阶段中均有极为广泛的应用。PROFIBUS 根据 IEC 61158、IEC 61784 和 EN 50170 实现了国际标准化。

 

 

Pilz 产品组合中的下列产品组提供 PROFIBUS 接口:

更多信息:

主要位置

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
上海

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: +86 21 60880878-216
电子邮件: sales@pilz.com.cn