PSENscan 工具

简单配置您的安全激光扫描仪PSENscan

PSENscan Configurator与笔记本电脑配合使用

有了PSENscan Configurator,您可以在个人电脑上快速轻松地设置所有重要参数,以便安全激光扫描仪PSENscan正常运行。

如需进行简单现场配置,您可以使用PSENscan Configurator创建环境的活动图像。在Configurator中显示环境图像,然后相应设置您的区域配置。

PSENscan Configurator还可以在诊断过程中显示扫描仪和I/O状态,从而为您提供支持。

PSENscan Configurator的优点

  • 通过记录环境图像简化现场配置
  • 通过线缆颜色进行记录,实现直观的I/O配置
  • 通过扫描仪和I/O状态显示简化诊断
  • 通过监控(活动图像)进行简单配置和诊断
  • 创建新配置时给予操作人员直观的指导
PSENscan Configurator活动图像

PSENscan Configurator 可广泛应用于各个行业

简单配置您的安全激光扫描仪PSENscan

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn