关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"312077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
适用范围 | 标准/故障安全 |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 17 W |
U2的用途 | 外围电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | -30 %/+25 % |
UINT1和U2之间的电势隔离 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
U1和U2之间的电势隔离 | P_U_1_U_2_POT_TRENN_2000 V |
UINT1的用途 | 内部系统电压 |
UINT1的类型 | DC |
UINT1的公差 | -2 %/+3 % |
最大连续操作电流UINT1 | 2 A |
UINT1电源中断时间的标准 | P_UEBER_SP_EINB_UINT1_5V_NORM_EN 61131-2 |
UINT1短路保护 | 是 |
编程
IEC 61131编程 | 是 |
Multi编程 | 是 |
非易失性变量 | 是 |
中央处理器
时间偏差 | +/- 10s/天 |
RAM | 256 MB |
用户内存总量 | 4 MB |
NV用户内存FS部分 | 382 kB |
可移动媒体
插件式存储器 | SD 卡 |
SafetyNET p接口
SafetyNET p连接的连接器类型 | RJ45 |
Safetynet接口的传输速率 | 100 MBit/s |
SafetyNet接口的传输速率设置 | 自动 |
SafetyNET p循环时间 | 2 ...60 000 ms |
PROFINET接口
PROFINET的可设置传输速率 | 100 MBit/s |
PROFINET传输速率设置 | 自动 |
PROFINET认证 | PNO |
PROFINET制造商ID | 092Fh |
设备上的PROFINET连接器类型 | RJ45 |
PROFINET类型 | 从站 |
PROFINET IO设备循环时间 | 4 ...512 ms |
Modbus/TCP
MODBUS循环时间 | 2 ...2000 000 ms |
EtherNet/IP适配器
周期时间 EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS文件EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
设备类型EtherNet/IP | 适配器 |
支持的EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
原始UDP
RAW UDP循环时间 | 2 ...2000 000 ms |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 611312(B区) |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 150 m/s² |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | 外围和模块电源 |
电位隔离类型1 | 功能绝缘 |
电路元件之间存在的电位隔离2 | 外围电源与系统电压 |
电位隔离类型2 | 功能绝缘 |
机械数据
壳体材料下部 | PC |
连接端子 |
螺丝式端子
弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 125.6 mm |
宽度尺寸 | 130 mm |
深度尺寸 | 83.7 mm |
净重 | 345 g |
总重 | 385 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN代码 | 4046548088052 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242207 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC000236 |
卷宗 | 1.264 |
可选的配件
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
可插拔接插件,4针,直式连接器M12,D编码,
螺丝式连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍,
线缆螺丝式连接Pg9,电缆外径6-8mm