关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"315071","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
适用范围 | 标准/故障安全 |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 16 W |
U2的用途 | 外围电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | -30 %/+25 % |
UINT1和U2之间的电势隔离 | |
UINT1的用途 | 内部系统电压 |
UINT1的类型 | DC |
UINT1的公差 | -2 %/+3 % |
最大连续操作电流UINT1 | 2 A |
UINT1电源中断时间的标准 | |
UINT1短路保护 | 是 |
编程
IEC 61131编程 | 是 |
Multi编程 | 是 |
非易失性变量 | 是 |
中央处理器
时间偏差 | +/- 10s/天 |
RAM | 128 MB |
用户内存总量 | 4 MB |
NV用户内存FS部分 | 382 kB |
可移动媒体
插件式存储器 | SD 卡 |
SafetyNET p接口
SafetyNET p连接的连接器类型 | M12 |
Safetynet接口的传输速率 | 100 MBit/s |
SafetyNet接口的传输速率设置 | 自动 |
SafetyNET p循环时间 | 2 ...60 000 ms |
PROFINET接口
PROFINET的可设置传输速率 | 100 MBit/s |
PROFINET传输速率设置 | 自动 |
PROFINET认证 | PNO |
PROFINET制造商ID | 092Fh |
设备上的PROFINET连接器类型 | M12 |
PROFINET类型 | 从站 |
PROFINET IO设备循环时间 | 4 ...512 ms |
Modbus/TCP
MODBUS循环时间 | 2 ...2000 000 ms |
EtherNet/IP适配器
周期时间 EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS文件EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
设备类型EtherNet/IP | 适配器 |
支持的EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
原始UDP
RAW UDP循环时间 | 2 ...2000 000 ms |
环境数据
用于铁路应用安装位置的标准1 | EN 50125-3 |
用于铁路应用的标准的适用范围1 | 跟踪区域 (1 m - 3 m) |
用于铁路应用安装位置的标准2 | EN 61373 |
用于铁路应用的标准的适用范围2 | 类别 1,等级 A + B |
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
环境温度标准 | EN 50155 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
规定的环境温度标准2 | EN 50125-1 |
标准规定的环境温度范围2 | -40 ...+70 °C |
规定的环境温度标准3 | EN 50125-3 |
标准规定的环境温度范围3 | -40 ...+70 °C |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | |
允许/不允许凝结 |
简单地说 EN 50155 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
宽带噪声至 | EN 50125-3 |
规定宽带噪声的标准1,用于铁路应用 | EN 61373 |
宽带噪声下的频率范围,用于铁路应用 | 5 ...150 Hz |
宽带噪声期间的加速度,用于铁路应用 | |
宽带噪音期间的频率范围 | |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 50124-1 |
过电压等级 | OV2 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | PD2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | 外围和模块电源 |
电位隔离类型1 | 功能绝缘 |
电路元件之间存在的电位隔离2 | 外围电源与系统电压 |
电位隔离类型2 | 功能绝缘 |
机械数据
壳体材料下部 | PC |
连接端子 |
螺丝式端子
弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 125.6 mm |
宽度尺寸 | 130 mm |
深度尺寸 | 83.7 mm |
净重 | 370 g |
总重 | 420 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548088267 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242208 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001423 |
卷宗 | 1.456 |