text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 18 个产品
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
精简版型号, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 按照 EN ISO61496-3的静音,超控, EDM , 重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 通过可更换的存储块进行快速 ...

根据要求
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
精简版型号, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 根据 EN ISO61496-3的静音,超控, EDM ,重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 可更换存储块的快速交换; 5 ...

根据要求
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
从站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 垂直应用,参考标记,可更换存储块的快速交换 ; 3.0 m 安全区域;通过 PSENscan M 设备:最大 2 个安全区域并联激活,最大2 个报警区并联 ...

根据要求
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
主站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 根据 EN ISO61496-3的屏蔽,超控, EDM ,重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 可更换存储块的快速交换; 5. ...

根据要求
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
从站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 垂直应用,参考标记,可更换存储块的快速交换 ; 5.5 m 安全区域;通过 PSENscan M 设备:最大 2 个安全区域并联激活,最大2 个报警区并联 ...

根据要求
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
主站模块, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 检测功能, 按照 EN ISO61496-3的屏蔽,超控, EDM , 重新启动应用, 垂直应用,参考标记,测量数据输出( UDP ), 通过可更换的存储块进行快速拆 ...

根据要求
PSEN sc bracket PR
6D000002
可以进行倾斜角度和滚转角度调整的安装支架

根据要求
PSEN sc memory 08-12
6D000006
可更换内存模块 08-12 ,用于快速更换 安全激光扫描仪

根据要求
PSEN sc bracket P
6D000003
可以进行倾斜角度调整的安装支架

根据要求
PSEN sc cleaner
6D000008
清洁剂

根据要求
PSEN sc bracket H
6D000004
头部防护附件

根据要求
PSEN sc cloth
6D000009
清洁布

根据要求
PSEN sc bracket C
6D000011
用于角落安装外缘的安装支架

根据要求
PSEN sc bracket F
6D000010
可以进行地板固定的安装支架

根据要求
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
主站–型号,串联连接,最多可连接3个从站, 30毫米,40毫米,50毫米,70毫米, 150毫米检测功能,屏蔽, 部分屏蔽,强制输出,EDM,根据 EN ISO 61496-3 重新启动 ,垂直应用,参考标记,测量数据输出 (UDP), 快 ...

根据要求
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder型号,串联连接,最多可连接3个从站, 最多4个编码输入,30毫米,40毫米,50毫米,70毫米,150毫米 检测功能,屏蔽,部分屏蔽,强制输出,EDM, 根据 EN ISO 61496-3 重新启动,垂直应用, 参 ...

根据要求
PSEN sc head
6D000007
可更换扫描仪头,带窗户,以代替 安全 激光扫描仪 PSEN SC L/M/S ,从提供的固件版本 3.1.3 开始

根据要求
PSEN sc memory 08-17
6D000005
可更换内存模块 08-17 ,用于快速更换 安全激光扫描仪

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途