关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"2A000012","name":"PNOZ yo1 2SO","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
U2的用途 | SC输出的电源 |
供电电压2 (V) | 12 V |
电源电压类型U2 | DC |
U2的公差 | |
电势隔离U2 | 否 |
UINT1的用途 | 模块电源 |
内部电压源 | 通过头模块 |
UINT1的电压类型 | DC |
允许的负载 |
电阻式
电感式 电容式 |
输入
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
半导体输出之间的潜在隔离 | 否 |
半导体输出短路保护 | 是 |
可以用单极输出切换的负载类型 |
电阻式
感应式 电容式 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-5-1 |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | |
壳体材料下部 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
弹簧加载端子
螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
宽度尺寸 | 17.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 85 g |
总重 | 97 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548090956 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 1.019 |
可选的配件
必选的操作配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1,
X2,X3,X4,3针,用于17.5毫米外壳。