text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 4 个产品
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
头模块,SafetyNET p,PL e,SIL CL3

根据要求
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
PSSu ,具有更高性能的头部模块,控制系统 PSSu PLC , 故障保护和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 RJ45 端口, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP ,原始 UDP ,原始 TCP , ...

根据要求
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e, SIL CL 3,2 M12孔式连接器4针 D编码,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,EtherNet/IP适配 ...

根据要求
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e, SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP, EtherNet/IP适配器,PROFIN ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途