关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772138","name":"PNOZ m ES Profinet","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ m ES Profinet
产品物料号: 772138
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块,
Profinet。
请注意,外壳的颜色已经暂时改变。这不会对功能产生不利影响。
更多信息可在 Sales Information – 229402 .
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 1.4 W |
电势隔离U1 | 是 |
UINT1的用途 | 模块电源 |
内部电压源 | 通过基础模块 |
UINT1的电压类型 | DC |
现场总线接口
现场总线接口 | PROFINET |
现场总线设备类型 | IO设备 |
可选传输速率 | 100 MBit/s |
现场总线连接 | 2 x RJ45 |
电隔离现场总线 | 是 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | 现场总线和模块 |
电位隔离类型1 | 功能绝缘 |
机械数据
安装位置 | 水平位于顶帽式导轨上 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
螺丝式端子
弹簧加载端子 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 110.4 mm |
净重 | 86 g |
总重 | 96 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 | 7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 | 氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548069525 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242208 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001423 |
卷宗 | 0.336 |