text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK

产品物料号: C1000021
连接引线,5针 M12插入式连接器,斜角,5针 M12包容式连接器上的 A 编码 ,直向,A 编码,导线截面:5x 0.34 mm²,电缆长度:0.5 m

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
额定电流 4  A
标准导体电阻K1 <=55.4 Ohm/km(20 °C时)  
以摄氏度一表示的环境温度 -40 - 85  °C
UL认证允许的环境温度 80 °C  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
连接器 类型 1 5-pin M12 male connector  
类型1连接器形状 弯角型  
Coding of M12 connector 1 A coded  
接插件类型2 5针 M12 孔式连接器  
类型2连接器形状 直型  
Coding of M12 connector 2 A coded  
螺纹环连接器1材料 镀铜锌镍  
螺纹环连接器2材料 镀铜锌镍  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 AU  
密封材料 FKM  
针脚材料 CuZn  
插口材料 CuZn  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 PP (9Y)  
电缆类型 K1 LiF9Y11Y  
电缆长度 0.5  m
彩色电缆绝缘层 1 黑色  
外壳颜色 黄色,类似于 RAL 1004  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 8 x Ø  
最大外径电缆K1 5.5  mm
导体截面积 0.34  mm²
电缆横截面AWG K1 22  
绞合K1 5芯外围填充  
屏蔽K1 否  
导体数量 5  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 20233  
连接器1的认证 UL94 V-2  
连接器2的认证 UL94 V-2  
无卤素 是  
Oil resistance resistant  
阻燃 UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
拧紧联锁螺钉 0.4 Nm  
净重 36  g
总重 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548102482  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 0