text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 303 个产品
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu,头模块,分布式系统PSSuniversal I/O,故障安全和 标准,PL e,SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,SD卡,适用于 铁路应用。 ...

根据要求
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu ,具有更高性能的头部模块,控制系统 PSSu I/O , 故障保护和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 RJ45 端口, SafetyNET p RTFN , 512 MB SD 卡,用于提高环境要求。 ...

根据要求
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu,高性能头模块,控制系统PSSu I/O,故障安全和 标准,PL e,SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN。 ...

根据要求
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu ,头模块,控制系统 PSSu I/O ,故障安全和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 M12 包容式连接器, 4 引脚 D 编码, SafetyNET p RTFN,用于 铁路应用。 ...

根据要求
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,10A,N/O,无源。

根据要求
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 个输入, 带字母代码 R , S , B , J , T 的热电偶, E , K , N ,范围为 -30 -30 mV , -60 - 60 mV ,-120 - 120 mV 的电压, ...

根据要求
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu,电子模块,标准,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,2 A,N/O,无源。

根据要求
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入, 电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 , Pt1000 , 电阻 0 - 4000 欧姆。 ...

根据要求
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,电源,初级24 V DC 0.5 A ,次级-10 V DC 0.5 A ,连续输出 10 W ,短路保护,过载保护,电隔离。 ...

根据要求
PSSu E F PS-T
314190
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1.5 A ,进料外围设备电源 24 V DC 10 A , 进料 C 轨 10 A ,以满足更高的环境要求。 The product has been disco ...

根据要求
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,以满足环境要求。

根据要求
PSSu E PD-T
314195
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨,以满足更高 的环境要求。

根据要求
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入, 电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 , Pt1000 , 电阻 0-4000 欧姆,用于提高环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F PS-P
312185
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A

根据要求
PSSu E F PS1
312191
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 10 A ,进料外围电源 24 V DC 10 A , 进料 C 轨 10 A The product has been discontinued. The suc ...

根据要求
PSSu E PD1
312196
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,连接 4 电压电位,电隔离,连接 C 轨。

根据要求
PSSu E PD
312195
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨。

根据要求
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输出, 0.5 A,单极,正开关,短路保护,过载保护, 无需反馈。 ...

根据要求
PSSu E S PD-D
312197
PSSu ,电子模块,标准,电压分布, 4 路输出 外围电源 24 V DC 1.5 A ,短路保护,过载保护, 扩展诊断数据。

根据要求
PSSu E F PS
312190
PSSu,电子模块,故障安全,电源,模块供电1.5 A, 外设供电10 A,C-rail 10 A,电势隔离。 The product has been discontinued. The Successor is 312192. ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途