- 传感技术 (1158)
- 控制技术 (652)
- 小型控制器 PNOZmulti (278)
- 控制器 (329)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (633)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (232)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
找到 5 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
PSSu ,具有更高性能的头部模块,控制系统 PSSu PLC ,
故障保护和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 RJ45 端口, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP ,原始 UDP ,原始 TCP , ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e,
SIL CL 3,2 M12孔式连接器4针 D编码,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,EtherNet/IP适配 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e,
SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,
EtherNet/IP适配器,PROFIN ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSS U2自动化系统的头模块PSS 4000,PLC
(符合IEC 61131),故障安全和标准,2个RJ45插座连接器,SafetyNET p,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP, microSD卡插槽,用于提高
环 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价