text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 20 个产品
PSENvip T
583900
PSENvip发射器。 The product will be discontinued. The successor is 584200.

根据要求
PSENvip RL D
583600
PSENvip接收器左侧有显示屏。 The product will be discontinued. The successor is 584100.

根据要求
PSENvip RL D M
583610
PSENvip 接收器左侧带有显示屏和折弯角度测量。 The product will be discontinued. The successors are 584100 and 583992/584300.

根据要求
PSENvip RL D P
583601
PSENvip接收器由PSENvip RL D P组成,用于 自动化系统PSS 4000。左侧显示屏。PL e SIL 3.根据 IEC 61496-1和EN 12622标准认证。 The product will be disconti ...

根据要求
PSENvip E
584200
PSENvip发射器。

根据要求
PSENvip R
584100
PSENvip 2接收器。

根据要求
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系统的接收器,接收范围最长 为 18 米。作为对应,需要发射器PSENvip E。

根据要求
PSENvip MS
583206
1 套支撑臂,用于在印刷机上安装PSENvip。此外 ,还需要PSENvip MB(583205)。

根据要求
PSENvip AT mech
583204
调整模板 (安装在工具架中)。在安装和更换刀具期间对齐 PSENvip。

根据要求
PSENvip TP
583200
用于常规功能检查的PSENvip测试件。

根据要求
PSENvip MB
583205
1 套适配器件,用于将PSENvipAP安装到任何 支架上。

根据要求
PSENvip AP
583202
PSENvip发送器和接收器的调整板组。

根据要求
PSENvip AT mag
583203
带磁铁的调整模板。在安装和更换刀具期间 对齐PSENvip。

根据要求
PSENvip AT spring mount
583207
调整模板以定位在上下工具之间。在安装和更换刀具期间对齐 PSENvip。PL e SIL 3.符合IEC 61496-1和EN 12622标准。

根据要求
PSENvip AS2 E
583216
带附件的调整板,用于传感器PSENvip E。

根据要求
PSENvip AS2 R
583215
带附件的调整板,用于接收器PSENvip R。

根据要求
PSENvip AP2
583211
用于发射器PSENvip E和接收器PSENvip R的一套安装板。

根据要求
PSENvip AS2
583210
用于发射器PSENvip E和接收器PSENvip R的一套安装板。

根据要求
PSENvip IPM
584300
用于PSENvip E,PSENvip R和PSENvip R LR的弯曲角度测量模块 ,包括发送器,接收器和专用模块PSSu K FAU P

根据要求
PSENvip IPM Set1
583992
用于PSENvip E,PSENvip R和PSENvip R LR的弯曲角度测量模块 ,包括发射器,接收器,专用模块PSSu K FAU P和 弹簧加载端子

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途