text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 32 个产品
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml bracket sliding door
570492
用于滑动门的安装架

根据要求
PSEN ml mounting plate
570490
用于40mm标准型材的安装板

根据要求
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
用于旋转门的手柄单元,高80 mm

根据要求
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
用于旋转门的安装架,高80 mm

根据要求
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
用于旋转门的安装架,高70mm

根据要求
PSEN ml door handle sliding door
570495
用于滑动门的手柄单元

根据要求
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
用于旋转门的手柄单元,高70mm

根据要求
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用于将PSENmlock执行器安装在旋转门手柄单元和 支架上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角 螺钉M5x12,1个带单向槽的安全螺钉M5x12

根据要求
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用于将PSENmlock执行器安装在手柄单元和 旋转门上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角螺钉M5x16,1个 带单向槽的安全螺钉M5x16

根据要求
PSEN ml escape release extension
570462
逃生释放装置的延长件,25 mm延长件, 不锈钢

根据要求
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度4.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release
570460
用于安全门系统PSENmlock的逃生释放装置;包装内容 = 逃生释放装置和安装配件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度0.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件。确保尽可能 直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和 570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短 使用寿命。 ...

根据要求
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.25m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途