text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 29 个产品
PSENsg2c-5CCLLE unit
570836
安全门系统 2代. 根据 EN 60947-5-3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.盲盖, 2. 盲盖, 3.照明按钮,4.照明按钮, 5.紧急停止按钮,供应范围: ...

根据要求
PSENsg2c-5CCLLE switch
570837
安全门系统 2代. 根据 EN 60947-5-3 标准,安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.盲盖, 2. 盲盖, 3.照明按钮,4.照明按钮, 5.紧急停止按钮,供应范围:传感 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPS switch
570805
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感测装 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPE switch
570801
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.急停按钮。供应范围: 带有按钮的传感器装置 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBE unit
570802
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于激活安全门的 照明按钮。用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3. 紧急停止按钮。供应范围:感应装置 ,包括彩 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch
570825
安全门系统 2. 根据 EN 60947­5­3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.钥匙开关 ( ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBLLE switch
570815
安全门系统 2. 根据 EN 60947-5-3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.照明按钮, 2.钥匙开关,3.照明按钮,4.照明 按钮,5.急停按钮。供应范围:带 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于激活安全门的 照明按钮。2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.急停按钮。供应范围: 带有按钮的传感装置,包 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBE switch
570803
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的照明按钮 , 2. 用于进入安全门并解锁安全门的钥匙开关 , 3.急停按钮。供应范围: 带有按钮 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit
570824
安全门系统2代,根据 EN 60947­5 -3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.钥匙开关 (3 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBLLC switch
570823
安全门系统 2. 生成安全联锁,安全门锁锁定 。适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下的应用 由 5 个元素组成 :1.用于启动安全门的照明按钮 , 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关, 3.照明按钮,4.照明按钮, 5. 遮阳帘盖。 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLS unit
570816
安全门系统 2. 代根据 EN 60947­5­3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮, ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch
570827
安全门系统2代,根据 EN 60947­5 -3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.钥匙开关 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLE unit
570812
安全门系统 2. 代根据 EN 60947­5­3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮, ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBS unit
570806
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感 ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPS unit
570804
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感应装 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LPLLC switch
570821
安全门系统 2. 代根据 EN 60947­5­3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用 由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.照明按钮, ...

根据要求
PSEN sg2c-3LBS switch
570807
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感 ...

根据要求
PSEN sg2c-5LBLLS unit
570818
安全门系统2代,根据 EN 60947­5 -3 标准,生成安全联锁,带 安全门锁,适用于 SIL CL 3 和 PL e 以下应用由 5 个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.照明按钮, ...

根据要求
PSEN sg2c-3LPC switch
570809
安全门系统2代,安全联锁与 安全防护锁,符合EN 6094753,用于SIL CL 3和PL e以下的应用。由3个元素组成:1.用于启动安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.暗盖。供应范围:带有按钮的传感器设备 (备 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途