text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 48 个产品
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出,连接电缆 10 m , 一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , Sar = 20 mm , PU = 1 件式编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 10 m , 一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , Sar = 20 mm , PU = 1 件完全编码开关,最多可示教8次。 ...

根据要求
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD安全开关2安全SC输出,5 m连接电缆,1个 执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带 执行机构)。总共可能有8个示教过程。 ...

根据要求
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD安全开关2安全SC输出,5m电缆,1个 执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离 取决于执行机构,PU = 1件编码开关(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
安全开关PSEN CS4.x的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
执行机构,用于编码安全开关PSENcode 3.x PU = 1 件执行机构。

根据要求
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离取决于执行机构,PU = 1件编码开关(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。总共 可能有8个示教过程。 ...

根据要求
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(无执行机构)。总共 可能有8个示教过程。 ...

根据要求
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 5 米, 一个驱动方向, IP6K9K ,典型工作距离 11 毫米, Sao = 8 毫米, Sar = 20 毫米, PU = 1 件完全编码开关,最多可示教8次。 ...

根据要求
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8插头, 串联,1个执行方向,支持SDD,IP67, 切换距离 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件唯一 编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体 输出, 8 针 M12 插头, 可串联连接, IP67 ,典型工作距离 11 mm , Sao = 8mm , SAR = 20 mm ,一个驱动方向, PU = 1 件唯一完全编码 开关。 ...

根据要求
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M8插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, PU = 1件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,连接电缆 5 米, 一个驱动方向, IP69K ,典型工作距离 11 毫米, Sao = 8 毫米, SAR = 20 毫米, PU = 1 件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, PU = 1件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关和3个执行机构(OSSD1&2,OSSD1,OSSD2)。 ...

根据要求
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, PU = 1件编码开关(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
用于安全开关 PSEN cs3.19的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件, OSSD 2。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途