text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 43 个产品
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出,插入式连接器 M12 5 针,最高适用于 SIL 3 或 PL e 的应用, IP67 ,典型工作距离 11 mm , SaO = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 编码开关 ...

根据要求
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 支持SDD,IP67,4个执行方向,切换距离 (执行机构位于正方形标记):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构),磁性锁定保持力30 ...

根据要求
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出, 8 针 M12 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件带执行器的完全编码开关 ...

根据要求
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
用于安全开关 PSEN CS6.11 M12 的 RFID 执行器, IP67 ,用于 带 M12 连接的开关, PU = 1 件,磁性闭锁。

根据要求
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出, 8 针 M12 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件唯一完全编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
用于安全开关 PSEN cs5.1 M12 的 RFID 执行器, IP67 ,用于 带 M12 连接的开关, PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。最多示教8次,磁性闭锁。 ...

根据要求
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
用于安全开关 PSEN cs6.1 M12 的 RFID 执行器, IP67 ,用于 带 M12 连接的开关, PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 支持SDD,IP67,4个执行方向,切换距离 (执行机构位于正方形标记):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
编码安全开关PSENcode,带安全开关和 执行器,ATEX认证,8‑引脚M12插入式连接器,系列连接, 长设计,包括1对CABLE/M12/CLIP以固定1个M12 插件连接器 ...

根据要求
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关,ATEX认证。 ...

根据要求
PSEN cs6.2p 1switch
542250
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出, 8 针 M8 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8插头, 支持SDD,IP67,4个执行方向,切换距离 (执行机构位于正方形标记):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs6.1p 1switch
542150
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出, 8 针 M8 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件完全编码开关,带 执行器, ...

根据要求
PSEN cs6.1n 1switch
542153
RFID 安全开关, 2 个安全 半导体输出, 5 针M12 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件带执行器的完全编码开关 ...

根据要求
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
RFID 安全开关, 2 个安全半导体输出, 8 针 M12 插入式连接器, IP67 , 4 个驱动方向,典型工作距离(方形) 11 mm , Sao = 8 mm , SAR = 20 mm , PU = 1 件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit
542100
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8插头, 支持SDD,IP67,4个执行方向,切换距离 (执行机构位于正方形标记):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)总共可能有8个 示教 ...

根据要求
PSEN cs6.1 1actuator
542180
用于安全开关 PSEN 6.x 的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离 (执行机构位于正方形标记):11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构) ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途