text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 22 个产品
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFiD安全开关2安全半导体输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
执行机构,用于编码安全开关PSENcode 1.x/2.x,PU = 1 件执行机构。

根据要求
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带 执行机构)。总共可能有8个示教过程。 ...

根据要求
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带 执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(无 执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
编码安全开关PSENcode,带安全开关和 执行器,ATEX认证,8‑引脚M12插入式连接器,系列连接, 大型设计,包括1对CABLE/M12/CLIP以固定1个M12 插件连接器 ...

根据要求
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
编码安全开关PSENcode,完全编码,带 安全开关和执行器,ATEX认证,8‑引脚M12 插入式连接器,系列连接,大型设计,包括1对 CABLE/M12/CLIP以固定1个M12插件连接器 ...

根据要求
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头, 4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离 21mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件唯一的完全编码开关( 带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
用于安全开关 PSEN CS2.x 的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。

根据要求
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFiD安全开关2安全半导体输出,8针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件完全编码开关,最多可示教8次。 ...

根据要求
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。总共 可能有8个示教过程。 ...

根据要求
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs2.2n   1switch
540253
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件唯一完全编码开关。 ...

根据要求
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关和3个执行机构(OSSD1&2,OSSD1,OSSD2)。 ...

根据要求
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
用于安全开关 PSEN cs1.19的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件, OSSD 1 & 2 。

根据要求
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
用于安全开关 PSEN cs1.19的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件, OSSD 1。

根据要求
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
用于安全开关 PSEN cs1.19的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件, OSSD 2。

根据要求
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关和2个执行机构(OSSD1,OSSD2)。 ...

根据要求
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar= 40 mm,PU = 1件编码开关和1个执行机构(OSSD1&2)。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途