text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 114 个产品
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU = 1 传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与 PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
磁性安全开关执行器,方形设计, IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。

根据要求
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 8 mm , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 5 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,设计高度13 mm,切换距离8 mm,PU = 1件,带执行机构。

根据要求
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
磁性安全开关2 n/o,辅助触点n/o,方形 设计,LED,IP6K9K,切换距离10 mm,5 m电缆,设计高度18 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,设计高度13 mm,IP67,工作距离8 mm,适用于 带PSEN ix1的应用,PU = 1件(带特制执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和 圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器, 系列连接,包括磁性电缆1对CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8 插件连接器 ...

根据要求
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
磁性安全开关 2 N/o ,方形设计,高度 设计 13 mm , IP6K9K ,工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1件带执行器的应用 ,带 10 m 电缆( PUR ), ATEX 认证。 ...

根据要求
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和 圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括 磁性电缆1对 CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8插件连接器

根据要求
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
磁性安全开关2 n/o,方形设计, 设计高度13 mm,IP6K9K,工作距离8 mm,PU = 1件(带执行机构), 带10 m电缆(PUR)。 ...

根据要求
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
磁性安全开关2 n/o,方形设计, 设计高度13 mm,IP6K9K,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构), 带10 m电缆(PUR)。 ...

根据要求
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头,圆形 M30设计,IP67,切换距离8 mm,适用于带PSENix1的应用,PU = 1件(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和 方形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括 磁性电缆1对 CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8插件连接器

根据要求
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 10 m电缆( PUR )的应用 。 ...

根据要求
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头,圆形 M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。

根据要求
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 5 m电缆( PUR )的应用 。 ...

根据要求
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
磁性安全开关3 n/o,4针M8插头,圆形 M30设计,IP67,工作距离8 mm,PU = 1件(带执行机构 编码)。

根据要求
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
磁性安全开关2 n/o,方形设计, 设计高度13 mm,IP6K9K,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构), 带5 m电缆(PUR)。 ...

根据要求
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 8 mm , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 10 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途