text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 114 个产品
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,圆柱 形设计 M12 , 8 针 M12 插入式连接器, IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm , PU = 1 个传感器,不带执行器,不锈钢外壳, 认证( CE , E ...

根据要求
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
安全传感器,用于移动防护装置的位置监控 ,符合 EN 60947-5-3 , 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o , LED , 带 10 m 电缆,适用于高达 SIL 3/PL e/Cat.4 ,圆柱 形设计 M12 , IP69 , ...

根据要求
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,圆柱 形设计 M12 ,带 10 米电缆, LED , IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm ,适用于 PSEN ix1 应用, PU = 1 传感器(不带 执行器),不 ...

根据要求
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o,圆柱 形M12设计 ,带 10 米电缆, LED , IP67/69 ,工作距离取决于 执行器 8/12 mm , PU = 1 个传感器(不带执行器),不锈钢外壳, 认证( ATEX , ...

根据要求
PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506243
安全传感器,用于移动防护装置的位置监控 ,符合 EN 60947-5-3 , 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o , LED , 带 10 m 电缆,适用于高达 SIL 3/PL e/Cat.4 ,圆柱 形设计 M12 , IP69 , ...

根据要求
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M8 插入式连接器,带 50 mm猪尾拖线, LED , IP67 ,工作距离 10 mm ,适用于 高达 SIL 3/PL e/Cat.4 ,方形设计 2009 , PU = 1 ...

根据要求
PSEN ma1.3-20 M12/8/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506249
安全传感器,用于移动防护装置的位置监控 ,符合 EN 60947-5-3 , 2 n/o , 1 个辅助触点 n/o , 8 针 M12 插入式连接器,用于 SIL 3/PL e/Cat.4 ,圆柱 形设计 M12 , IP69 , PU ...

根据要求
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
磁性安全开关 2 n/o, 1 个辅助触点n/o, 8 针 M8 插入式连接器,方形设计, LED , IP67 ,工作距离取决于 执行器,高度设计 18 mm , PU = 1 传感器。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU = 1 传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与 PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
磁性安全开关执行器,方形设计, IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。

根据要求
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 8 mm , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 5 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,设计高度13 mm,切换距离8 mm,PU = 1件,带执行机构。

根据要求
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
磁性安全开关2 n/o,辅助触点n/o,方形 设计,LED,IP6K9K,切换距离10 mm,5 m电缆,设计高度18 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,设计高度13 mm,IP67,工作距离8 mm,适用于 带PSEN ix1的应用,PU = 1件(带特制执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
磁性安全开关3 n/o,针M8插头,圆形 M12设计,IP67,工作距离8 mm,适用于带PSENix1的应用,PU = 1件(带执行机构编码)。 ...

根据要求
PSEN 1.2-20 / 1  actuator
515120
磁性安全开关执行器,圆柱形设计 M30 , IP67 ,操作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。

根据要求
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506236
磁性安全开关3 n/o, M8公插头, 圆形M12设计,IP67,工作距离12 mm,PU = 1件(带方形执行机构),ATEX 认证。 ...

根据要求
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506232
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 12 mm , PU = 1 件,带方形执行器编码,带 10 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506233
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 , 工作距离 12 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1 件,带方形执行器编码,带 10 m电缆( PUR )的应用 。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途