text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 30 个产品
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
磁性安全开关执行器,方形设计, IP67 ,工作距离 3 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 执行器。

根据要求
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,LED,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm, PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,LED,IP67,切换距离6 mm,设计高度13 mm, PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm,设计高度13 mm,PU = 1 传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离6 mm,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离3 mm用于与 PSEN ix1串联,设计高度13 mm,PU = 1传感器(带执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,PU = 1件,无执行机构。 ...

根据要求
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,LED,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm, PU = 1件(无执行机构)。 ...

根据要求
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c , 4 针 M8 插入式连接器, 圆形 M30 设计, IP67 , LED ,工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 应用 , PU = 1 件,不带执行器,认证( TÜV , eAC , ...

根据要求
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计, IP69K ,带 5 米电缆( PUR ),工作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度 设计 13 mm ,适用于 PSEN ix1 应用, VP = 1 件,不带 执行器,认证( T ...

根据要求
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
磁性安全开关 2 N/o ,方形设计, IP69K ,带 10 m 电缆( PUR ),工作距离取决于执行器 8/12 mm ,高度 设计 13 mm ,适用于 PSEN ix1 应用, VP = 1 件,不带 执行器,认证( TÜV , ...

根据要求
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c , 4 针 M8 插入式连接器, 圆形 M30 设计, IP67 ,工作距离 8 mm ,用于符合 PSEN ix1 应用, PU = 1件,不带执行器,认证( TÜV , eAC , UL , Eco ...

根据要求
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计, IP6K9K ,工作距离 8 mm ,设计高度 13 mm , PU = 1 件带 执行机构,带 10 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和 圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器, 系列连接,包括 磁性电缆1对CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8 插件连接器 ...

根据要求
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。

根据要求
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计, IP6K9K ,工作距离 8 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 件带 执行器,带 5 m 电缆( PUR )。 ...

根据要求
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, 方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,PU = 1件,带执行机构。 ...

根据要求
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和 方形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括1对 CABLE/M8/CLIP以固定1个M8插件连接器

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途