text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 15 个产品
PSEN me1M / 1AS
570004
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构, 联锁原理磁力,触点2 n/o,2 n/c, 供电电压24 V AC/DC。

根据要求
PSEN me1S / 1AS
570000
安全门系统带防护锁定,采用标准执行机构, 联锁原理弹簧力,触点2 n/o,2 n/c, 支持电压24 V AC/DC。

根据要求
PSEN me1.2S / 1AR
570007
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:2N/O,2N/C, 电源电压110 - 230 V AC。

根据要求
PSEN me1.2S / 1AS
570006
机械安全门锁装置,采用标准执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:2N/O,2N/C, 电源电压110 - 230 V AC。

根据要求
PSEN me1M / 1AR
570005
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理 磁力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。

根据要求
PSEN me1S / 1AR
570001
安全门系统带防护锁定,采用旋转执行机构,联锁原理 弹簧力,触点2 n/o,2 n/c,供电电压24 V AC/DC。

根据要求
PSEN me1.02S/AS M12
570011
机械安全门锁装置,带标准执行器, 联锁原理弹簧力,触点:2N/O,2N/C,电源电压 24 V AC/DC,M12/8针连接。

根据要求
PSEN me1.21S / 1AR
570008
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理:弹簧力1500N,触点:1N/O,3N/C, 电源电压110 - 230 V AC。

根据要求
PSEN me1.02M/AS M12
570013
机械安全门锁装置,带标准执行器, 联锁原理磁力,触点:2N/O,2N/C, 电源电压24V AC/DC,M12/8针连接。

根据要求
PSEN me1.02S/AR M12
570012
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理弹簧力,触点:2N/O,2N/C,电源电压 24 V AC/DC,M12/8针连接。

根据要求
PSEN me1.02M/AR M12
570014
机械安全门锁装置,带半径执行器, 联锁原理磁力,触点:2N/O,2N/C, 电源电压24V AC/DC,M12/8针连接。

根据要求
PSEN me1.03M/AS n
570015
机械安全门锁装置,带标准执行器, 联锁原理磁力,触点:2N/O,2N/C, 电源电压24V AC/DC,M12/5针连接。

根据要求
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

根据要求
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

根据要求
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途