- 从这里返回主页
- 传感技术
- 安全照相系统
- PSENvip - 以照相技术为基础的保护和测量系统
- PSENvip
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (654)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (233)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
过滤
Approval
电源电压类型U1
- DC (8)
供电电压2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
供电电压 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 5.0 - 5.0 (2)
USB接口数量
以摄氏度一表示的环境温度
光束数量
Sensor principle
- optical (5)
操作范围 (m) (m)
ESPE类型
- 4 (7)
Muting integrated
- no (6)
间隙与爬电距离污染程度规范
过电压等级
最大的电缆长度
功率消耗DC (W)
级联
- 否 (6)
半导体输出数量
- 1.0 (1)
以太网接口数量
数字输入数量
- 1.0 - 1.0 (1)
安装位置
消隐
- 是 (6)
OSSD输出数量
防护等级分辨率
适用范围
反应时间
连接类型
端子样式
连接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
宽度尺寸 (mm)
找到 9 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
PSENvip接收器左侧有显示屏。
The product will be discontinued. The successor is 584100.
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSENvip 接收器左侧带有显示屏和折弯角度测量。
The product will be discontinued. The successors are 584100 and
583992/584300.
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSENvip接收器由PSENvip RL D P组成,用于
自动化系统PSS 4000。左侧显示屏。PL e SIL 3.根据
IEC 61496-1和EN 12622标准认证。
The product will be disconti ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSENvip R LR 是 PSENvip2 系统的接收器,接收范围最长
为 18 米。作为对应,需要发射器PSENvip E。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于PSENvip E,PSENvip R和PSENvip R LR的弯曲角度测量模块
,包括发送器,接收器和专用模块PSSu K FAU P
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
用于PSENvip E,PSENvip R和PSENvip R LR的弯曲角度测量模块
,包括发射器,接收器,专用模块PSSu K FAU P和
弹簧加载端子
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价